Opublikuj swoje produkty
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(15 recenzje)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    Opis
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVibia-Skan-0275
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuPendants
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania