Opublikuj swoje produkty
Sticks 7348 floor single M
Sticks 7348 floor single M
    Vibia

    Sticks 7348 floor single M

    Sticks Floor lamp with individual rod, producing ambient lighting effect or indirect light depending on rod rotation. Includes electric cable with plug to facilitate installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvibia-sticks-7348
    • Rodzina produktuLuminaries for Internal Lighting
    • Grupa produktuFloor Lamps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2160
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)8.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania