Opublikuj swoje produkty
9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny950043
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings