Opublikuj swoje produkty
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvicon-v15ccm-1r-2
  • Rodzina produktuCameras
  • Grupa produktuNetwork Specialty Cameras
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security