Opublikuj swoje produkty
V2000B Roughneck AI Bullet Cameras
Vicon

V2000B Roughneck AI Bullet Cameras

4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)
Vicon’s Roughneck AI Bullet Camera Series is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera supports H.264/H.265 compression technology, a motorized zoom and focus varifocal lens and true WDR. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvicon-v2000b-bullets
  • Rodzina produktuCameras
  • Grupa produktuNetwork Box and Bullet Cameras
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security