Opublikuj swoje produkty
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Vicon’s Roughneck AI IP Box Camera is available in 8 MP resolution. This NDAA/GSA/TAA compliant camera provides triple streaming video and supports H.264/H.265 compression technology and supports DC-iris, P-iris and i-CS lens. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvicon-v2008-box
  • Rodzina produktuCameras
  • Grupa produktuNetwork Box and Bullet Cameras
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security