Opublikuj swoje produkty
Acacia Quartz Countertop - Special Order
Acacia Quartz Countertop - Special Order
Acacia Quartz Countertop - Special Order
    Vicostone USA

    Acacia Quartz Countertop - Special Order

    Vicostone Acacia features a vein-cut design that is unique among engineered quartz products. The pattern is reminiscent of large tree trunks from the world's oldest forests. Acacia's ivory background brings a nostalgic beauty connecting the style of your interiors to the beauty of nature.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      1.2 cm (1/2")

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacacia-quartz-countertop
    • Rodzina produktuExotic Collection
    • Grupa produktuAcacia BQ9610
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework