Opublikuj swoje produkty
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Pure White Quartz Countertop

    Bright white spreading through the entire slab. Vicostone Pure White adds crisp and clean look to your interior design.

    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size: 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size: 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size: 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyartic-snow-quartz-countertop
    • Rodzina produktuClassic Collection
    • Grupa produktuPure White BQ200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework