Opublikuj swoje produkty
Azul Aran Quartz Countertop
Azul Aran Quartz Countertop
Azul Aran Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Azul Aran Quartz Countertop

    Inspired by granite’s naturally luxurious charm, Vicostone Azul Aran reinterprets the wild and free elements of the stone with a blue, gray and cream color palette.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyazul-aran-quartz-countertop
    • Rodzina produktuNatural Collection
    • Grupa produktuAzul Aran BQ9470
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework