Opublikuj swoje produkty
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Bahia Quartz Countertop

    Bahia is inspired by the contrasting light and dark elements from deep under the millennium-forming geological layers. The product is the embodiment of the beauty and mysterious power of deep-down sediment movements. The release of Bahia is even more meaningful as this is the first time the impressive and trend-setting “Big Chunk” design has been featured in a product by VICOSTONE

    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybahia-quartz-countertop
    • Rodzina produktuExotic Collection
    • Grupa produktuBahia BQ8883
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework