Opublikuj swoje produkty
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop
Belgium Blue Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Belgium Blue Quartz Countertop

    Inspired by natural limestone, Vicostone Belgium Blue is perfect in high-end flooring applications thanks to its dark tone and thin veins throughout the slab.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2cm (3/4")

      3cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

      Brushed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybelgium-blue-quartz-countertop
    • Rodzina produktuClassic Collection
    • Grupa produktuBelgium Blue BQ2102
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework