Opublikuj swoje produkty
Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Bettoglio Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, the famous Italian stone, Vicostone Bettoglio has a subtle and luxurious look. Defined neutral light gray veins in a harmony combination with a warm white background.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybettoglio-quartz-countertop
    • Rodzina produktuExotic Collection
    • Grupa produktuBettoglio BQ8800
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework