Opublikuj swoje produkty
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop
Concreto Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Concreto Honed Quartz Countertop

    Inspired by the concrete looking in modern designs or bold urban-industrial style, Vicostone Concreto is even more unique with musty effect veins on the bright gray background.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Honed

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyconcreto-quartz-countertop
    • Rodzina produktuNatural Collection
    • Grupa produktuConcreto BQ8860
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework