Opublikuj swoje produkty
Botticino Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Opis
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyemerald-quartz-countertop
  • Rodzina produktuClassic Collection
  • Grupa produktuBotticino BS170
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)65
  • Szerokość (cale)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyQuartz
  • Zaprojektowano wWietnam
  • Wyprodukowano wWietnam
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Kod ETIMEC010182
  • Nazwa ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework