Opublikuj swoje produkty
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Inspired by the soft, billowy mists that drape over mountain ridges, this surface brings the serene and mysterious allure of fog into your space. With distinctive jade green color interwoven with gray and silver veins, "Esmeralda" with artistic elegance to reflect the ethereal beauty of mist-covered landscapes.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyesmeralda-quartz-countertop
    • Rodzina produktuExotic Collection
    • Grupa produktuEsmeralda BQ6882
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework