Opublikuj swoje produkty
Café Gris Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
Opis
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygrey-emperador-quartz-countertop
  • Rodzina produktuNatural Collection
  • Grupa produktuCafé Gris BQ8712
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)65
  • Szerokość (cale)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyQuartz
  • Zaprojektowano wWietnam
  • Wyprodukowano wWietnam
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Kod ETIMEC010182
  • Nazwa ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework