Opublikuj swoje produkty
Halila Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Halila Quartz Countertop - Special Order

BQ3600 Halila draws inspiration from majestic limestone mountains, featuring a neutral beige tone that exudes calm and timeless beauty. Its soft, natural look evokes the layered textures of weathered stone.
Opis
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhalila-quartz-countertop
  • Rodzina produktuClassic Collection
  • Grupa produktuHalila BQ3600
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)65
  • Szerokość (cale)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyQuartz
  • Zaprojektowano wWietnam
  • Wyprodukowano wWietnam
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Kod ETIMEC010182
  • Nazwa ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework