Opublikuj swoje produkty
Nashville Quartz Countertop - Special order
Vicostone USA

Nashville Quartz Countertop - Special order

Inspired by the thrill and awe of reaching higher above the cloud, Nashville captures the dynamic energy and expansive views of ascending into the sky. With its vibrant patterns and striking depth to bring the exhilarating spirit of lofty heights into space.
Opis
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynashville-quartz-countertop
  • Rodzina produktuNatural Collection
  • Grupa produktuNashville BQ6718
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)65
  • Szerokość (cale)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyQuartz
  • Zaprojektowano wWietnam
  • Wyprodukowano wWietnam
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Kod ETIMEC010182
  • Nazwa ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework