Opublikuj swoje produkty
Sparkling Black Quartz Countertop
Sparkling Black Quartz Countertop
Sparkling Black Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Sparkling Black Quartz Countertop

    From Vicostone’s Sparkling Collection, Sparkling Black contains glass and mirror fragments that glitter at different angles on a dusky background.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm

      3 cm

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysparkling-black-quartz-countertop
    • Rodzina produktuClassic Collection
    • Grupa produktuSparkling Black BC1000
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework