Opublikuj swoje produkty
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Stellar Quartz Countertop

    This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystellar-quartz-countertop
    • Rodzina produktuClassic Collection
    • Grupa produktuStellar BS390
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework