Opublikuj swoje produkty
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Vitoria Regia Quartz Countertop

    Inspired by natural quartzite and the rain forest, Vitoria Regia white vein flows over a soft sage green background. The array of tones creates a delicate contrast while still maintaining the depth of quartzite with smooth transition layers.
    Opis
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvitoria-regia-quartz-countertop
    • Rodzina produktuExotic Collection
    • Grupa produktuVitoria Regia BQ6716
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)65
    • Szerokość (cale)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyQuartz
    • Zaprojektowano wWietnam
    • Wyprodukowano wWietnam
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC010182
    • Nazwa ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework