Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Odniesienie unikalne: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Producent: Victaulic
Rodzina produktu: Piping Methods
Grupa produktu: Pipework Fittings
Data publikacji: 2019-01-17
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Główny materiał: Carbon Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Rury
Klasyfikacja IFC: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Opis: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Opis: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Opis: Pipe fitting
NBS Reference Kod: 62-64
NBS Reference Opis: Pipe Fittings
Numer OmniClass: 23-27 43 00
Tytuł OmniClass: Pipe Fittings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Nazwa Wartość
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Orange
Material Ductile Iron

BIMobject®