Opublikuj swoje produkty
Vic Nxt Preaction Valve Series 769 W/Series 798 Dbl/Pneumatic Actuators
Victaulic
Zarchiwizowane

Vic Nxt Preaction Valve Series 769 W/Series 798 Dbl/Pneumatic Actuators

Firelock? Automatic Devices - Series 798 - For more information contact Victaulic (routingsoftware@victaulic.com)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvictaulic-no-769-pdp-device-valve-alarm-nxt-dpa
  • Rodzina produktuPiping Methods
  • Grupa produktuAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameControl valves
  • UNSPSC code40141609
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves