Opublikuj swoje produkty
Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R
Victaulic
Zarchiwizowane

Vic Ansi Class 300 Flange Adapter Nipple 846R

Vic 846r flange adapter nipple
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvictaulic-no-846r-flange-adapter-nipple
  • Rodzina produktuPiping Methods
  • Grupa produktuPipework Fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1917-11-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings