Opublikuj swoje produkty
TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789
Victaulic
Zarchiwizowane

TA Manual Balancing Valve with Grooved Ends - Series 789

Reliable, simple and cost effective, for precise flow measurement and balancing. Drain/Fill/Vent connection for zone or entire system. Can be installed in any position.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvictaulic-series_789
  • Rodzina produktuPiping Methods
  • Grupa produktuAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves