Opublikuj swoje produkty
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

The ER-1 is an EIA compliant, 19-Inch headend steel constructed equipment rack with a rail height of 71" and 40 available rack spaces.

• Rail height – 71"
• 40 rack spaces
• EIA compliant
• Standard 10-32 threading
• Includes 32 rack screws
• Steel construction
• Load capacity – 400 lbs evenly distributed
• Black static resistant powder coat finish
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvmp-001
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuComputer Network Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-10-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings and Accessories