Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Odniesienie unikalne: nxptzwb
Producent: Videotec
Rodzina produktu: NXPTZ
Grupa produktu: Stainless steel PTZ cameras, Brackets
Szerokość (mm): 200
Wysokość (mm): 130
Głębokość (mm): 400
Data publikacji: 2018-08-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
Made of AISI 316L electropolished stainless steel
Load rating:ᅠ ᅠ40kg (88lb)
Length:ᅠ ᅠ400mm (15.7in)
Can be coupled with modular componentsᅠ ᅠ(NXPTZCW,ᅠ ᅠNXPTZCOL).


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 5.4

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
Klasyfikacja IFC: Alarm
Nazwa UNSPSC: Security cameras
Kod UNSPSC: 46171610
Uniclass 1.4 Kod: L76261
Uniclass 1.4 Opis: Cameras
Uniclass 2.0 Kod: PR-16-15-22
Uniclass 2.0 Opis: Digital Cameras
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_75_86_80
Uniclass 2015 Opis: Survey cameras
NBS Reference Kod: 75-40
NBS Reference Opis: Security Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance
Numer OmniClass: 23-37 15 11
Tytuł OmniClass: Cameras
CSI UniFormat II Code: D5030
CSI UniFormat II Title: Communications & Security
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Electronics - Security, Cameras & Accessories

Nazwa Wartość
Height 130 mm
Length 400 mm
Width 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 400 mm

BIMobject®