Opublikuj swoje produkty
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display
    ViewSonic

    EP5542 55" 4K Ultra HD ePoster Free-standing Kiosk Display

    The ViewSonic® EP5542 is a 55” 4K Ultra HD all-in-one free-standing digital ePoster kiosk with a sleek, slim design. Great for grabbing attention in busy, high-traffic areas, the EP5542 comes with a scratch-proof tempered glass faceplate for added durability. Featuring an IPS-type panel, 4K Ultra HD resolution, 178°/178° wide-angle viewing, 400-nit brightness, 1,300:1 contrast ratio, and dual 10W stereo speakers, the EP5542 delivers customized multimedia messaging with vivid clarity. Photo and video files can be played back using the embedded Quad-core media player and 16GB of internal memory, or add your own media player using the convenient media player cradle inside the lockable security door.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyviewsonic_EP5542
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuePosters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)73.6
    • Szerokość (cale)30.3
    • Głębokość (cale)17.7
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (lbs)164.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory