Opublikuj swoje produkty
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
    VillaFönster

    Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Double lft-and-slide sliding section, a reliable, safe and proven function. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free, impregnated and painted pine.

    Opis
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysliding-door-double-wood
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-31
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)184
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wŁotwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja