Opublikuj swoje produkty
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    Opis
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • Rodzina produktuShutters Doors
    • Grupa produktuStainless Rolling Shutters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8000
    • Szerokość (mm)10500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

    Dostępny w krajach:

    Azja