Opublikuj swoje produkty
Bidet-WallHung-54cm-SentoSeries-VitrA
Bidet-WallHung-54cm-SentoSeries-VitrA
Bidet-WallHung-54cm-SentoSeries-VitrA

    Bidet-WallHung-54cm-SentoSeries-VitrA

    Bidet-WallHung-54cm-Vitra-SentoSeries

    Sento Wall Hung BidetTap Hole, Overflow Hole, Matte Beige

    Product code: 4338B020-1046

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4338B020-1046
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuBidets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)305
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)25.33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania