Opublikuj swoje produkty
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Lower Unit - 100cm - Wheeled Lower Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Product code: 56183

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56183
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMid Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)415
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010092
    • Nazwa ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania