Opublikuj swoje produkty
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Product code: 56510

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56510
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessories - Drawer Seperators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)52
    • Szerokość (mm)290
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC012289
    • Nazwa ETIMStorage box
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 25 11 13
    • OmniClass TitleClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania