Opublikuj swoje produkty
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 60cm - Left - VitrA

    Product Code : 56741 - 56739 - 57081 - 56740 - 56743 - 65545 - 65546

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56741-56739-57081-56740-56743-65545-65546
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania