Opublikuj swoje produkty
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA
Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA

    Mirror - Classic Mirror Cabinet - 120cm - VitrA

    Colours : Bright White, Golden Cherry, Walnut, Oak, High Gloss White, Gold Oak, Blackwood

    Product Code : 56756 - 56754 - 57085 - 56755 - 56758 - 65553 - 65554

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56756-56754-57085-56755-56758-65553-65554
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)38
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania