Opublikuj swoje produkty
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    VitrA's innovative series Metropole! softened corners, a modern touch and brilliantly selected details constitute the Metropole characters. Suitable WC pan solutions are available for different types of bath and spaces in the Metropole series.The product with hanged features can be cleaned very easily.

    Product code: 5676B003-0075

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5676
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)30.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania