Opublikuj swoje produkty
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Colours : High Gloss White

    Product code: 58188

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny58188
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuWashbasin Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)515
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 13
    • OmniClass TitleLavatory Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania