Opublikuj swoje produkty
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Tall Unit - 45cm

    Product code: 58385

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny58385
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuTall Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1700
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)370
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania