Opublikuj swoje produkty
Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Wall Hung Bidet  Tap Hole, Without Overflow Hole

    Product code: 5886B483-0288

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5886B483-0288
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuBidets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)345
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania