Opublikuj swoje produkty
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Product code: 61009

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny61009
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMid Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)1040
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno modyfikowane termicznie
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania