Opublikuj swoje produkty
Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA

    Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    Bench Unit - 150cm - Memoria Elements Series - VitrA

    Product code: 61279

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny61279
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMid Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)517
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)354
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC012257
    • Nazwa ETIMBench
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania