Opublikuj swoje produkty
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA
Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    Lower Unit - 130cm - With Doors & Shelves - Voyage Series - VitrA

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    Lower Unit - 130cm - Voyage Series - VitrA

    Voyage Lower Unit - 130cm - with Doors & Shelves - Matte White & Natural Oak - Left

    Beyond modularity, Voyage is a flexible system that challenges the ordinary bathroom set-up, providing horizontal and vertical positioning. Storage space can be divided and distributed around the room, with no height or position constraints. Positioning can be defined by the user, based on permanent or temporary needs. This flexibility also extends to colour, depth and size options, making Voyage one of the most versatile bathroom ranges.

    Product code: 62459 - 62460 - 62461

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny62459-62460-62461
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMid Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)375
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)330
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010092
    • Nazwa ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania