Opublikuj swoje produkty
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Product code: 64114

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny64114
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuShelfs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySkóra
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Kod ETIMEC011190
    • Nazwa ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_04_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNesting baskets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 21 13 13 17
    • OmniClass TitleBasket Stretchers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania