Opublikuj swoje produkty
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Metropole Pure Series - VitrA

Colours : Matt Light Grey

Product code: 67276

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny67276
  • Rodzina produktuBathroom Furniture
  • Grupa produktuTall Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEC011381
  • Nazwa ETIMBathroom furniture set
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania