Opublikuj swoje produkty
Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67345

Opis


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny67345
  • Rodzina produktuBathroom Furniture
  • Grupa produktuWashbasin Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC011381
  • Nazwa ETIMBathroom furniture set
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania