Opublikuj swoje produkty
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - With Drawer - Root Series - VitrA

    Matte Navy Blue

    Product code:  69364

    Opis


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny69364
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuWashbasin Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania