Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Counter Top - 100cm - Equal Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - 100cm - Equal Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - 100cm - Equal Series - VitrA
Wash Basin - Counter Top - 100cm - Equal Series - VitrA

    Wash Basin - Counter Top - 100cm - Equal Series - VitrA

    Equal Asymmetrical Vanity basin 100 cm, Asymmetrical vanity basin, one tap hole, with overflow hole

    Design : Claudio Bellini

    Product code: 7243B403-0001

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7243B403-0001
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)32.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania