Opublikuj swoje produkty
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA
WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    WC - Wall Mounted WC - Equal Series - VitrA

    Equal Rim-ex wall-hung WC pan 54 cm, Rim-ex wall-hung WC pan, With bidet function

    Product code: 7245B476-0075

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7245B476-0090
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)310
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)24.62
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania