Opublikuj swoje produkty
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L
V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6 L

    V-Fix Core CC, 12 cm, DW&WH, 112 cm, 3/6

    Product code: 732-5800-01

    Opis
    • V-Fix Core Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm 3-6 L


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny732-5800-01
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuCisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1120
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania