Opublikuj swoje produkty
WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries
WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    Product code: 740-1604

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny740-1604
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010204
    • Nazwa ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 29
    • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania